台座型(ペデスタル)ベースアダプター


  • Ideal for Building High Density Tabletop Optical Assemblies
  • Adapters for Ø1" and Ø1.5" Posts
  • Converts Pillar Post to Pedestal Style Post

Four Magnets Hold Base in Place

BE1R

Ø1.25" Magnetic Pedestal Base Adapter

PB4R

Ø1.85" Magnetic Pedestal Base Adapter

PB4

Ø1.85" Pedestal Base Adapter

Magnet in Base Provides Stability During Alignment

Ø1" Post with BE1 Post Adapter and CF125 Clamp

Related Items


Please Wait
1
Click to Enlarge

Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ならびにØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストは、台座ベースアダプタとクランプフォークを使用して光学テーブルに固定できます。

特長

Ø25.4 mm(Ø1インチ)台座ベースアダプタ
BE1/MとBE1R/Mは、付属のM6スタッドでØ25 mmポストまたはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダに直接取り付けることが可能です。それにより標準的なポストやポストホルダを台座付きポストに変換できます。このアダプタを取り付けて台座付きとすることで、ステンレススチール製のクランプフォークCF125CF125C/MCF175CF175C/Mが使えるようになるため、光学テーブルへの取付位置についての柔軟性が大幅に高まります。一時的なセットアップに用いる際の安定性を向上するために、BE1R/Mのベース部分には強力な磁石が付いています。

Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)台座ベースアダプタ
PB4/MとPB4R/Mは、付属のM6スタッドでØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストに直接取り付けることが可能で、それにより標準的なポストを台座付きのポストに変換できます。台座付きに変換することでクランプフォークPF85BPF125BPF175Bが使用できるため、光学テーブルへの取付位置についての柔軟性が高まります。PB4R/Mの底部には、4つの強力な磁石が付いており、光学テーブルにクランプする必要なくベースの位置固定が可能です。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

Ø31.8 mm台座型ベースアダプタ


Click to Enlarge

BE1R(/M)のベース部分には、一時的なセットアップの際に安定に固定できるように磁石が付いています。
PH2 on a BE1 Base
Click to Enlarge
ベースBE1(/M)を取付けたØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダを、クランプフォークCF125で光学テーブルに固定。

台座型ベースアダプタBE1/MとBE1R/Mの中心にはM6ネジがあり、当社の標準的なØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダØ25 mmポストの底に取り付けることで、それらを台座付きに変換できます。BE1R/Mのベース部分には強力な磁石が付いており、クランプを使用しなくてもベースを光学テーブルにしっかり固定します(右の写真をご覧ください)。外径が31.8 mmのSUS303ステンレススチール製で、このアダプタにより、Ø25 mmピラーポストにクランプフォークが使用できるようになります。またポストやポストホルダに取り付けるときには、3 mmレンチやボールドライバを用いて締め付けることができます。

BE1/Mは5個入りパックでもご用意いたしております。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BE1 Support Documentation
BE1台座型ベースアダプタ、Ø1.25インチ、1/4”-20ネジ付き(インチ規格)
¥1,484
Today
BE1-P5 Support Documentation
BE1-P5Customer Inspired! 台座型ベースアダプタ、Ø1.25インチ、1/4”-20ネジ付き、5個入り(インチ規格)
¥7,236
7-10 Days
BE1R Support Documentation
BE1RCustomer Inspired! 台座型マグネットベースアダプタ、Ø1.25インチ、1/4”-20ネジ付き(インチ規格)
¥2,617
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BE1/M Support Documentation
BE1/M台座型ベースアダプタ、Ø31.8 mm、M6ネジ付き(ミリ規格)
¥1,484
7-10 Days
BE1/M-P5 Support Documentation
BE1/M-P5Customer Inspired! 台座型ベースアダプタ、Ø31.8 mm、M6ネジ付き、5個入り(ミリ規格)
¥7,236
Today
BE1R/M Support Documentation
BE1R/MCustomer Inspired! 台座型マグネットベースアダプタ、Ø31.8 mm、M6ネジ付き(ミリ規格)
¥2,617
Today
Back to Top

Ø47.0 mm台座型ベースアダプタ

Clamping Fork with Pedestal Post
Click to Enlarge

クランプフォークPF175Bを使用して光学テーブルに固定したベースアダプタPB4(/M)付きØ38 mm(Ø1.5インチ)ポスト
P2 Clamping Fork with PB4
ベースアダプタPB4(/M)により、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストを台座付きポストに変換可能
  • M6タップ穴付き部品をブレッドボード上6.1 mmの高さの任意の位置に取り付け可能
  • クランプフォークPF85BPF125BPF175B、あるいはテーブルクランプCL8を使用してベースをブレッドボードやテーブルに固定
  • 底部に締め付け用の3 mm六角ソケット付き
  • 底部のリリーフカット加工で安定性を向上

台座ベースアダプタPB4/Mと PB4R/MはM6ネジ付きで、当社のØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストに取り付けることにより、ポストを台座付きのマウントに変換します。外径が47.0 mmのSUS303ステンレススチール製です。PB4/Mは3 mm六角レンチまたはボール(六角)ドライバでポストかポストホルダに締め付けられます。PB4R/Mには5 mm六角ソケットが付いています。またPB4R/Mの底部には、4つの強力な磁石が付いており(上の写真参照)、光学テーブルにクランプする必要なくベースの位置固定が可能です。ベースの固定には、テーブルクランプCL8あるいは、クランプフォークPF85B、PF125B、PF175Bがご使用いただけます(右の写真参照)。ただし、取り付けられるのは、直径38.1 mm以下のポストおよびポストホルダのみになります。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PB4 Support Documentation
PB4スタッド付き台座ベースアダプタ、Ø1.85インチ、1/4”-20ネジ付き(インチ規格)
¥2,066
7-10 Days
PB4R Support Documentation
PB4RCustomer Inspired! マグネットとスタッド付き台座ベースアダプタ、Ø1.85インチ、1/4"-20ネジ付き(インチ規格)
¥3,761
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PB4/M Support Documentation
PB4/Mスタッド付き台座ベースアダプタ、Ø47.0 mm、M6 x 1.0ネジ付き(ミリ規格)
¥2,066
Today
PB4R/M Support Documentation
PB4R/MCustomer Inspired! マグネットとスタッド付き台座ベースアダプタ、Ø47.0 mm、M6 x 1.0ネジ付き(ミリ規格)
¥3,761
7-10 Days